Menu Procurar

Bobinas para fibra

Em stock

A gama de gestão de fibra suporta Carretéis de fibra de baixo perfil para enrolar o excesso de fibra na placa PCB. Alguns podem ser divididos para formar uma curva controlada em torno de 90 ou 180 graus de rotação. Alguns carretéis podem ser empilhados e montados sobre a placa do PC. Fabricado em nylon natural e preto. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Raio Método de montagem Altura geral Tipo Comprar
6,8761 € - 7,2314 € 92 Em stock
Preto
25.0 mm
Adesivo
Armazenamento de fibra
12,9684 € - 13,6478 € 25 Em stock
Preto
30.0 mm
Sem montagem
Bobina de enrolamento
5,7475 € - 6,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
10312414 5,7475 € - 6,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
40.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
0,5748 € - 0,6245 € 100 Em stock
Natural
43.2 mm
Parafuso
Base de suporte
5,3222 € - 5,6022 € 232 Em stock
Preto
30.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
7,315 € - 7,7017 € 96 Em stock
Preto
30.0 mm
Adesivo
Armazenamento de fibra
1,0659 € - 1,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
43.2 mm
Adesivo
Base de suporte
6,2073 € - 6,5313 € 225 Em stock
Preto
30.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
1,4923 € - 1,4923 € 1853 Em stock
Natural
43.2 mm
Parafuso
Base de suporte
1,7744 € - 1,8674 € 199 Em stock
Natural
43. 2mm
Adesivo
Base de suporte
4,2573 € - 4,482 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
6,1342 € - 6,4581 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
Adesivo
Armazenamento de fibra
9,3841 € - 9,8753 € 49 Em stock
Preto
35.0 mm
Parafuso
Armazenamento de fibra
8,778 € - 9,2378 € 198 Em stock
Preto
30.0 mm
Adesivo
Armazenamento de fibra
2,2472 € - 4,9674 € 500 Em stock
Natural
30.0 mm
Parafuso
Base de suporte
Carretel de fibra Adesivo 6.4 mm 25.0 mm PA Preto

10312391

Intervalo de preços
7,2314 € - 6,8761 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Sem montagem 10.0 mm 30.0 mm PA Preto

10312803

Intervalo de preços
13,6478 € - 12,9684 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Sem montagem
  • Tipo
    Bobina de enrolamento
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Parafuso 6.4 mm 25.0 mm PA Preto

10312407

Intervalo de preços
6,0401 € - 5,7475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Parafuso 6.4 mm 40.0 mm PA Preto

10312414

Intervalo de preços
6,0401 € - 5,7475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Parafuso 8.2 mm 43.2 mm PA Natural

10111765

Intervalo de preços
0,6245 € - 0,5748 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Base de suporte
  • Material completo
    Poliamida
Carretel de fibra Parafuso 3.9 mm 30.0 mm PA Preto

10312353

Intervalo de preços
5,6022 € - 5,3222 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Adesivo 3.9 mm 30.0 mm PA Preto

10312346

Intervalo de preços
7,7017 € - 7,315 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Adesivo 8.2 mm 43.2 mm PA Natural

10316078

Intervalo de preços
1,1213 € - 1,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Inclui
    Adhesive
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Base de suporte
  • Material completo
    Poliamida
Carretel de fibra Parafuso 12.4 mm 30.0 mm PA Preto

10312377

Intervalo de preços
6,5313 € - 6,2073 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Parafuso 8.2 mm 43.2 mm PA Natural

10111772

Intervalo de preços
1,4923 € - 1,4923 €

Níveis de stock
1853 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Base de suporte
  • Material completo
    Poliamida
Carretel de fibra Adesivo 8.2 mm 43. 2mm PA Natural

10316085

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7744 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Inclui
    Adhesive
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Base de suporte
  • Material completo
    Poliamida
Carretel de fibra Parafuso 4.0 mm 25.0 mm PA Preto

10312308

Intervalo de preços
4,482 € - 4,2573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Adesivo 4.0 mm 25.0 mm PA Preto

10312292

Intervalo de preços
6,4581 € - 6,1342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Parafuso 8.0 mm 35.0 mm PA Preto

10312865

Intervalo de preços
9,8753 € - 9,3841 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Adesivo 12.4 mm 30.0 mm PA Preto

10312360

Intervalo de preços
9,2378 € - 8,778 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Tipo
    Armazenamento de fibra
  • Material completo
    Poliamida 6
Carretel de fibra Natural PA Parafuso 8.0 mm 30.0 mm

10111444

Intervalo de preços
4,9674 € - 2,2472 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Inclui
    No Mounting Hardware
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tipo
    Base de suporte
  • Material completo
    Poliamida