Menu Procurar

Botão recartilhado - inserção roscada

Em stock

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Comprar
2,6551 € - 2,7947 € 11 Em stock
M8
2,7524 € - 2,8962 € 1276 Em stock
M5
2,0161 € - 2,1219 € 402 Em stock
M6
1,9738 € - 2,0775 € 513 Em stock
M5
3,1417 € - 3,3067 € 218 Em stock
M6
2,3081 € - 2,4287 € 227 Em stock
M6
2,8497 € - 2,9999 € 1323 Em stock
M6
3,1417 € - 3,3067 € 3594 Em stock
M8
Botão de aperto 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Preto

10214435

Intervalo de preços
2,7947 € - 2,6551 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    7318190090
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Preto

10214367

Intervalo de preços
2,8962 € - 2,7524 €

Níveis de stock
1276 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Preto

10214411

Intervalo de preços
2,1219 € - 2,0161 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Código do material
    7326909890
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Preto

10214404

Intervalo de preços
2,0775 € - 1,9738 €

Níveis de stock
513 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Código do material
    7326909890
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Preto

10214381

Intervalo de preços
3,3067 € - 3,1417 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Preto

10214428

Intervalo de preços
2,4287 € - 2,3081 €

Níveis de stock
227 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    7326909890
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Preto

10214374

Intervalo de preços
2,9999 € - 2,8497 €

Níveis de stock
1323 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Preto

10214398

Intervalo de preços
3,3067 € - 3,1417 €

Níveis de stock
3594 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Cor
    Preto