Menu Procurar

Botões com orelhas - inserção cónica/roscada

Em produção

Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Altura geral Comprar
8,2345 € - 8,663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
Aço inoxidável
12,62 € - 27,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Furo roscado
Aço inoxidável
2,822 € - 2,978 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
PA
11,652 € - 12,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Furo cego roscado
Aço inoxidável
6,458 € - 6,793 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo roscado
Aço inoxidável
12,82 € - 28,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
Aço inoxidável
2,289 € - 2,404 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo roscado
PA
8,841 € - 9,311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo cego roscado
Aço inoxidável
9,928 € - 10,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo roscado
Aço inoxidável
2,129 € - 2,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M4
Furo roscado
6.0 mm
PA
8,778 € - 9,238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo cego roscado
Aço inoxidável
11,547 € - 12,164 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
Aço inoxidável
9,928 € - 10,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
Aço inoxidável
2,181 € - 2,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M5
Furo roscado
6.0 mm
PA
8,914 € - 9,374 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo roscado
Aço inoxidável
11,391 € - 11,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo cego roscado
Aço inoxidável
Maçaneta com orelhas 36.0 mm M8 Aço inoxidável

10271803

Intervalo de preços
8,663 € - 8,2345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 57.0 mm M10 Aço inoxidável

10271872

Intervalo de preços
27,91 € - 12,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 40.0 mm (C) M8 PA

10222508

Intervalo de preços
2,978 € - 2,822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 58.0 mm M10 Aço inoxidável

10194690

Intervalo de preços
12,268 € - 11,652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
Maçaneta com orelhas 25.0 mm M6 Aço inoxidável

10271797

Intervalo de preços
6,793 € - 6,458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 57.0 mm M8 Aço inoxidável

10271865

Intervalo de preços
28,34 € - 12,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 32.0 mm (C) M6 PA

10222492

Intervalo de preços
2,404 € - 2,289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 46.0 mm M8 Aço inoxidável

10194683

Intervalo de preços
9,311 € - 8,841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
Maçaneta com orelhas 45.0 mm M6 Aço inoxidável

10271841

Intervalo de preços
10,45 € - 9,928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 20.0 mm (C) M4 PA

10364321

Intervalo de preços
2,24 € - 2,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 46.0 mm M6 Aço inoxidável

10194669

Intervalo de preços
9,238 € - 8,778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
Maçaneta com orelhas 58.0 mm M8 Aço inoxidável

10194706

Intervalo de preços
12,164 € - 11,547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Botão com orelhas fêmea M8 Aço inoxidável

10271858

Intervalo de preços
10,45 € - 9,928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Cónico
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 26.0 mm (C) M5 PA

10222454

Intervalo de preços
2,296 € - 2,181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 46.0 mm M8 Aço inoxidável

10194676

Intervalo de preços
9,374 € - 8,914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta com orelhas 58.0 mm M8 Aço inoxidável

10194713

Intervalo de preços
11,997 € - 11,391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Jateado mate
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado