Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
1,2613 € - 1,3282 € 5208 Em stock
M10
Tirante roscado
0,566 € - 1,252 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Instalação frontal escareada através do furo
0,3034 € - 0,671 € 5660 Em stock
M5
Inserção roscada
1,5638 € - 3,4566 € 3926 Em stock
M12
Inserção roscada
1,0448 € - 2,3092 € 361 Em stock
M10
Instalação frontal escareada através do furo
8,036 € - 8,465 € 50 Em stock
M12
Inserção roscada
2,944 € - 6,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Inserção roscada
3,6136 € - 3,804 € 200 Em stock
M8
Inserção roscada
4,692 € - 4,943 € 61 Em stock
M10
Inserção roscada
5,71 € - 6,00 € 63 Em stock
M10
Tirante roscado
10,24 € - 10,77 € 5 Em stock
M12
Tirante roscado
3,156 € - 3,318 € 142 Em stock
M8
Inserção roscada
4,2325 € - 4,4515 € 100 Em stock
M10
Inserção roscada
3,114 € - 3,276 € 80 Em stock
M6
Furo roscado
2,103 € - 4,648 € 300 Em stock
M12
Tirante roscado
0,81 € - 1,789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Instalação frontal escareada através do furo
0,3418 € - 0,7554 € 12870 Em stock
M6
Inserção roscada
0,2918 € - 0,6448 € 1000 Em stock
M5
Instalação frontal escareada através do furo
1,682 € - 3,7182 € 3396 Em stock
M12
Instalação frontal escareada através do furo
2,48 € - 5,484 € 1781 Em stock
M5
Inserção roscada
  • de 4
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10260746

Intervalo de preços
1,3282 € - 1,2613 €

Níveis de stock
5208 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M10 Preto PA

10260777

Intervalo de preços
1,252 € - 0,566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 16.0 mm M5 Preto PA

10261101

Intervalo de preços
0,671 € - 0,3034 €

Níveis de stock
5660 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.5 mm M12 Preto PA

10261149

Intervalo de preços
3,4566 € - 1,5638 €

Níveis de stock
3926 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto PA

10261187

Intervalo de preços
2,3092 € - 1,0448 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 29.0 mm M12 Preto Fenólico

10189306

Intervalo de preços
8,465 € - 8,036 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M6 Preto Fenólico

10189368

Intervalo de preços
6,51 € - 2,944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto Fenólico

10189429

Intervalo de preços
3,804 € - 3,6136 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto Fenólico

10189481

Intervalo de preços
4,943 € - 4,692 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189382

Intervalo de preços
6,00 € - 5,71 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10189276

Intervalo de preços
10,77 € - 10,24 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto PA

10214183

Intervalo de preços
3,318 € - 3,156 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto PA

10214220

Intervalo de preços
4,4515 € - 4,2325 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto

10214268

Intervalo de preços
3,276 € - 3,114 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto

10380383

Intervalo de preços
4,648 € - 2,103 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10260784

Intervalo de preços
1,789 € - 0,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto PA

10261118

Intervalo de preços
0,7554 € - 0,3418 €

Níveis de stock
12870 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 16.0 mm M5 Preto PA

10261156

Intervalo de preços
0,6448 € - 0,2918 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 32.0 mm M12 Preto PA

10261194

Intervalo de preços
3,7182 € - 1,682 €

Níveis de stock
3396 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Instalação frontal escareada através do furo
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 14.0 mm M5 Preto Fenólico

10189313

Intervalo de preços
5,484 € - 2,48 €

Níveis de stock
1781 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090