Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
1,082 € - 2,391 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Através de furo
4,4935 € - 4,7285 € 26 Em stock
M8
Furo roscado
3,626 € - 3,8195 € 137 Em stock
M8
Furo cego roscado
2,944 € - 6,51 € 85 Em stock
M8
Furo cego roscado
1,0118 € - 2,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Inserção roscada
6,47 € - 6,80 € 11 Em stock
M10
Tirante roscado
4,692 € - 4,943 € 110 Em stock
M12
Furo cego roscado
0,566 € - 1,252 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Através de furo
1,5638 € - 3,4566 € 3926 Em stock
M12
Inserção roscada
5,4025 € - 5,685 € 72 Em stock
M8
Furo cego roscado
3,114 € - 3,276 € 60 Em stock
M6
Furo roscado
3,614 € - 7,988 € 220 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,156 € - 3,318 € 142 Em stock
M8
Furo cego roscado
7,911 € - 8,329 € 130 Em stock
M14
Furo cego roscado
2,181 € - 4,822 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
0,8122 € - 1,7952 € 3637 Em stock
M8
Inserção roscada
8,036 € - 8,465 € 50 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,6136 € - 3,804 € 200 Em stock
M8
Furo cego roscado
3,5488 € - 3,7348 € 174 Em stock
M6
Tirante roscado
2,5865 € - 2,7275 € 1598 Em stock
M8
Furo cego roscado
  • de 4
Botão cónico 18.0 mm M8 Preto PA

10260760

Intervalo de preços
2,391 € - 1,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Através de furo
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 25.0 mm M8 Preto

10214282

Intervalo de preços
4,7285 € - 4,4935 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 25.0 mm M8 Preto PA

10214206

Intervalo de preços
3,8195 € - 3,626 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto Fenólico

10189375

Intervalo de preços
6,51 € - 2,944 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto PA

10261132

Intervalo de preços
2,2368 € - 1,0118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto

10189436

Intervalo de preços
6,80 € - 6,47 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto Fenólico

10189498

Intervalo de preços
4,943 € - 4,692 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M10 Preto PA

10260777

Intervalo de preços
1,252 € - 0,566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Através de furo
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.5 mm M12 Preto PA

10261149

Intervalo de preços
3,4566 € - 1,5638 €

Níveis de stock
3926 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 27.0 mm M8 Preto PA

10214244

Intervalo de preços
5,685 € - 5,4025 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto

10214268

Intervalo de preços
3,276 € - 3,114 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M12 Preto Fenólico

10189412

Intervalo de preços
7,988 € - 3,614 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto PA

10214183

Intervalo de preços
3,318 € - 3,156 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M14 Preto Fenólico

10189290

Intervalo de preços
8,329 € - 7,911 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto

10260753

Intervalo de preços
4,822 € - 2,181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 24.0 mm M8 Preto PA

10261125

Intervalo de preços
1,7952 € - 0,8122 €

Níveis de stock
3637 Em stock
Características
  • Material da inserção
    Nylon
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 29.0 mm M12 Preto Fenólico

10189306

Intervalo de preços
8,465 € - 8,036 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto Fenólico

10189429

Intervalo de preços
3,804 € - 3,6136 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10189320

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5488 €

Níveis de stock
174 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M8 Preto PA

10214169

Intervalo de preços
2,7275 € - 2,5865 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090