Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
3,7224 € - 8,2276 € 65 Em stock
M10
Furo cego roscado
4,4671 € - 4,704 € 4 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,6552 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
6,6641 € - 7,004 € 5 Em stock
M10
Tirante roscado
2,664 € - 2,8093 € 318 Em stock
M8
Furo cego roscado
2,2464 € - 4,9666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
1,6366 € - 3,6183 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Through Hole
0,8365 € - 1,849 € 5537 Em stock
M8
1,1144 € - 2,4627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Through Hole
1,2823 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Through Hole
1,0421 € - 2,3039 € 1850 Em stock
M10
0,8365 € - 1,849 € 2300 Em stock
M8
8,1483 € - 8,5788 € 130 Em stock
M14
Furo cego roscado
0,3125 € - 0,6911 € 203 Em stock
M5
1,6107 € - 3,5602 € 3400 Em stock
M12
1,0761 € - 2,3784 € 5250 Em stock
M10
8,277 € - 8,7189 € 50 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,0323 € - 6,7053 € 150 Em stock
M6
Furo cego roscado
1,236 € - 1,2978 € 929 Em stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
1,2875 € - 1,3699 € 1422 Em stock
35.1 mm
M6;M8
Self Tapping
  • de 4
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto Fenólico

10189405

Intervalo de preços
8,2276 € - 3,7224 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto Fenólico

10189450

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10189320

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto

10189436

Intervalo de preços
7,004 € - 6,6641 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M8 Preto PA

10214169

Intervalo de preços
2,8093 € - 2,664 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto

10260753

Intervalo de preços
4,9666 € - 2,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto PA

10260791

Intervalo de preços
3,6183 € - 1,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 24.0 mm M8 Preto

10261125

Intervalo de preços
1,849 € - 0,8365 €

Níveis de stock
5537 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M8 Preto PA

10260760

Intervalo de preços
2,4627 € - 1,1144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M16 Preto PA

10260807

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,2823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261132

Intervalo de preços
2,3039 € - 1,0421 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 24.0 mm M8 Preto

10261170

Intervalo de preços
1,849 € - 0,8365 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M14 Preto Fenólico

10189290

Intervalo de preços
8,5788 € - 8,1483 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261101

Intervalo de preços
0,6911 € - 0,3125 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261149

Intervalo de preços
3,5602 € - 1,6107 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261187

Intervalo de preços
2,3784 € - 1,0761 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 29.0 mm M12 Preto Fenólico

10189306

Intervalo de preços
8,7189 € - 8,277 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M6 Preto Fenólico

10189368

Intervalo de preços
6,7053 € - 3,0323 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 1.380 in M10;M12 PP Preto

10558461

Intervalo de preços
1,2978 € - 1,236 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    18.3 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.380 in M6;M8 PP Preto

10558393

Intervalo de preços
1,3699 € - 1,2875 €

Níveis de stock
1422 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M6;M8
  • Material da inserção
    Autocolantes