Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - espaçador, entrada lateral

Em stock

Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.

Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprimento do espaçador Comprar
0,0559 € - 0,0588 € 993 Em stock
10.0 mm
0,0544 € - 0,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0,1056 € - 0,1112 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0,081 € - 0,0853 € 785 Em stock
12.0 mm
0,0796 € - 0,0837 € 400 Em stock
4.0 mm
0,1034 € - 0,1088 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
0,1003 € - 0,1056 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0,109 € - 0,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Grampo de colar Push-Fit 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024584

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0559 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.7 mm
  • Método de montagem
    Push-Fit
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024317

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10639337

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Grampo de colar Push-Fit 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024591

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,081 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.7 mm
  • Método de montagem
    Push-Fit
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Grampo de colar Encaixe de pressão 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024607

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.7 mm
  • Método de montagem
    Push-Fit
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024324

Intervalo de preços
0,1088 € - 0,1034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Grampo de colar Push-Fit 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024614

Intervalo de preços
0,1056 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.7 mm
  • Método de montagem
    Push-Fit
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10644850

Intervalo de preços
0,1148 € - 0,109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm