Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - espaçador, entrada lateral

Em stock

Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.

Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Intervalo de diâmetro de furo compatível Tudo
Intervalo de espessura do painel compatível Tudo
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro máximo do cabo compatível Tudo
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprimento do espaçador Comprar
0,0766 € - 0,0806 € 785 Em stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,0998 € - 0,1051 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,0528 € - 0,0555 € 993 Em stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,0515 € - 0,0542 € 3000 Em stock
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,0948 € - 0,0999 € 1833 Em stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1031 € - 0,1085 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,0753 € - 0,0792 € 4400 Em stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,0978 € - 0,1029 € 880 Em stock
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
Grampo de colar Push Fit 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024591

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0766 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    10.8 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10639337

Intervalo de preços
0,1051 € - 0,0998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    9.7 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Push Fit 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024584

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,0528 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    10.8 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024317

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0515 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    9.7 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Push Fit 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024614

Intervalo de preços
0,0999 € - 0,0948 €

Níveis de stock
1833 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    10.8 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10644850

Intervalo de preços
0,1085 € - 0,1031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    9.7 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Encaixe de pressão 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024607

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0753 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    10.8 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm
Grampo de colar Fechadura de pressão 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024324

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0978 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Comprimento da base
    9.7 mm
  • Largura do clipe
    5.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.0 mm