Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, montagem de parafusos

Em stock

De baixo perfil para uso em placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas. Monte com um parafuso #4 ou M3 e forneça força de retenção excecional. Disponível em três tamanhos para diâmetros de feixe de 1/8 in, 3/16 in ou 1/4 in

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,2363 € - 0,2487 € 59422 Em stock
0,2306 € - 0,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2293 € - 0,2414 € 6000 Em stock
Braçadeira de cabo - duas metades em forma de U, montagem com parafusos Nylon 6/6 Natural

10157886

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2363 €

Níveis de stock
59422 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Braçadeira de cabo - duas metades em forma de U, montagem com parafusos Nylon 6/6 Natural

10157879

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Código do material
    3926909790
Braçadeira de cabo - duas metades em forma de U, montagem com parafusos Nylon 6/6 Natural

10157862

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    4.3 mm
  • Código do material
    3926909790