Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - montagem adesiva, em forma de C

Em stock

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,3933 € - 0,414 € 1549 Em stock
0,693 € - 0,7306 € 264 Em stock
0,7826 € - 0,8237 € 4000 Em stock
0,4169 € - 0,439 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4598 € - 0,4841 € 2200 Em stock
0,3919 € - 0,4125 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3641 € - 0,3833 € 500 Em stock
Grampos de cabo 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159323

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3933 €

Níveis de stock
1549 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10159293

Intervalo de preços
0,7306 € - 0,693 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159330

Intervalo de preços
0,8237 € - 0,7826 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159316

Intervalo de preços
0,439 € - 0,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10010815

Intervalo de preços
0,4841 € - 0,4598 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159347

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,3919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159309

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3641 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C