Menu Procurar

Braçadeiras de Cabos - Tipo P/Montagem com Parafuso/Nylon

Em stock

Os cabos são armazenados de forma segura nessas braçadeiras de nylon. Diversos diâmetros de conjunto de cabos. Cores preto e natural. Material classificado UL94 V-2 e UL94 V-0. Diferentes furos de montagem para diferentes tamanhos de parafusos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
188 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ajustabilidade Cor Diâmetro do furo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Comprar
0,0404 € - 0,0499 € 999 Em stock
Natural
3.3 mm
0,0324 € - 0,04 € 7498 Em stock
Natural
3.6 mm
0,0455 € - 0,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.6 mm
0,0294 € - 0,0363 € 14898 Em stock
Natural
5.2 mm
0,0358 € - 0,0442 € 2648 Em stock
Natural
2.4 mm
0,0294 € - 0,0363 € 10998 Em stock
Preto
4.2 mm
0,0294 € - 0,0363 € 919 Em stock
Natural
3.6 mm
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.3 mm
0,0284 € - 0,0351 € 2000 Em stock
Natural
4.2 mm
0,0284 € - 0,0351 € 25999 Em stock
Natural
3.6 mm
0,0284 € - 0,0351 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.6 mm
0,0284 € - 0,0351 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
5.2 mm
0,0375 € - 0,0395 € 7997 Em stock
Preto
3.6 mm
0,0246 € - 0,0304 € 15000 Em stock
Natural
3.6 mm
0,0358 € - 0,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
2.4 mm
0,0449 € - 0,0554 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.6 mm
0,0485 € - 0,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.6 mm
0,0575 € - 0,071 € 3695 Em stock
Natural
5.2 mm
0,0562 € - 0,0694 € 5000 Em stock
Natural
5.2 mm
0,0324 € - 0,04 € 7500 Em stock
Natural
4.2 mm
  • de 10
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361368

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    7.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.375 in 0.375 in 0.140 in Nylon 6/6

10361467

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0324 €

Níveis de stock
7498 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.313 in 0.375 in 0.140 in Nylon 6/6

10361450

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.250 in 0.375 in 0.203 in Nylon 6/6

10361665

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0294 €

Níveis de stock
14898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361313

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0358 €

Níveis de stock
2648 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.250 in 0.375 in 0.167 in Nylon 6/6

10361566

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0294 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361429

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0294 €

Níveis de stock
919 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361351

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    7.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.188 in 0.375 in 0.167 in Nylon 6/6

10361542

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0284 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361405

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0284 €

Níveis de stock
25999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361412

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.188 in 0.375 in 0.203 in Nylon 6/6

10361641

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.125 in 0.375 in 0.140 in Nylon 6/6

10361399

Intervalo de preços
0,0395 € - 0,0375 €

Níveis de stock
7997 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361382

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0246 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Natural

10361320

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.313 in 0.375 in 0.140 in Nylon 6/6

10361443

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.500 in 0.375 in 0.140 in Nylon 6/6

10361481

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.563 in 0.375 in 0.203 in Nylon 6/6

10361740

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0575 €

Níveis de stock
3695 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.625 in 0.375 in 0.203 in Nylon 6/6

10361764

Intervalo de preços
0,0694 € - 0,0562 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira de cabo em forma de P 0.375 in 0.375 in 0.167 in Nylon 6/6

10361580

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0324 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida