Menu Procurar

Braçadeira de calha 15.0 28.0 25.0 Alumínio

Esta braçadeira de calha manual foi concebida para a utilização com estruturas de calhas. Conta com uma alavanca de preensão que comprime as peças de contacto contra a calha, fixando a estrutura na posição. Tem capacidade para suportar grandes cargas e vibrações e oferece uma preensão firme. Fabricada em alumínio.
Referência da Essentra:

20175818

Número de peça do fabricante:

20175818

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For rail 15.0
h1 28.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Holding force kN 1200.0
Torque to Nm 5.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos