Menu Procurar

Grampo Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce é compacta e de tamanho reduzido e foi concebida para prender dois componentes de forma eficiente com uma única ação. É robusta, resiliente e foi concebida para poupar espaço. Tem capacidade para suportar enormes pesos e pressões severas, garantindo uma preensão firme.
Referência da Essentra:

20267070

Número de peça do fabricante:

20267070

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 5.3
d2 M2.5
h1 6.9
h2 6.40
h3 3.6
l1 8.1
w1 6.1
w2 6.4
Spread max 6.7
A/F 1.5
Torque to max. Nm 0.7
Qty/pack 6.0
Holding force kN 0.88
Weight g 45.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos