Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 900 mícrons TPE Preto

A bota para alívio de tensão fornece proteção adicional para fibra de 900 mícrons, enquanto passa através de um orifício. limita o ângulo da fibra e evita a perda de sinal.
Referência da Essentra:

10108529

Número de peça do fabricante:

EFA70-07-001

2972 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,325 €
2500 + 1,2588 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

662,50 €

500 x 1,325 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material TPE
Tipo de cabo 900 mícrons
Diâmetro do furo compatível 4.0 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Comprimento total 19.9 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos