Menu Procurar

Buchas de manga para mangueiras

Em stock

As buchas de manga são usadas para vedar com segurança a manga de proteção da mangueira na mangueira.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID L OD Comprar
2,4164 € - 2,5446 € 50 Em stock
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
2,1333 € - 2,2463 € 25 Em stock
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
2,5886 € - 2,7236 € 50 Em stock
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
2,3589 € - 2,4828 € 50 Em stock
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
2,0695 € - 2,1799 € 125 Em stock
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
1,1403 € - 1,2541 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
2,7278 € - 3,0308 € 1447 Em stock
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
3,5914 € - 3,9507 € 897 Em stock
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
1,8672 € - 2,0745 € 950 Em stock
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
1,8097 € - 2,0106 € 1000 Em stock
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
3,8449 € - 4,2291 € 797 Em stock
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
1,9848 € - 2,2053 € 1297 Em stock
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
Buchas de manga para mangueiras 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Alumínio

10192511

Intervalo de preços
2,5446 € - 2,4164 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alumínio

10192504

Intervalo de preços
2,2463 € - 2,1333 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Alumínio

10192535

Intervalo de preços
2,7236 € - 2,5886 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Alumínio

10192528

Intervalo de preços
2,4828 € - 2,3589 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Alumínio

10192498

Intervalo de preços
2,1799 € - 2,0695 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Alumínio

20440152

Intervalo de preços
1,2541 € - 1,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alumínio

20440183

Intervalo de preços
3,0308 € - 2,7278 €

Níveis de stock
1447 Em stock
Características
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Alumínio

20440206

Intervalo de preços
3,9507 € - 3,5914 €

Níveis de stock
897 Em stock
Características
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Alumínio

20440176

Intervalo de preços
2,0745 € - 1,8672 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Alumínio

20440169

Intervalo de preços
2,0106 € - 1,8097 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Alumínio

20440213

Intervalo de preços
4,2291 € - 3,8449 €

Níveis de stock
797 Em stock
Características
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Buchas de manga para mangueiras 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Alumínio

20440190

Intervalo de preços
2,2053 € - 1,9848 €

Níveis de stock
1297 Em stock
Características
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio