Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 8,3 x 9,1 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10541586

Número de peça do fabricante:

23MP07K30

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,5806 €
1250 - 4999 0,5225 €
5000 + 0,4703 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

145,15 €

250 x 0,5806 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 8.3 x 9.1 mm
Comprimento da cabeça 19.1 mm
Espessura máxima do painel 3.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 23.4 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos