Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 3,8 mm x 7,1 mm PA Preto

Buchas de alívio de tensão com propriedades antiderrapantes graças ao design inteligente das buchas que mantém os cabos seguros com um encaixe simples.
Referência da Essentra:

10258675

Número de peça do fabricante:

465716

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1348 €
5000 + 0,128 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

134,80 €

1000 x 0,1348 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 3.8 mm x 7.1 mm
Comprimento da cabeça 11.4 mm
Espessura máxima do painel 7.1 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 10.3 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos