Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm;7,4 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10173398

Número de peça do fabricante:

SRB-R-2

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2918 €
5000 + 0,2772 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

291,80 €

1000 x 0,2918 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 6.4 mm;7.4 mm
Comprimento da cabeça 10.9 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 12.7 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos