Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 10,5 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10562598

Número de peça do fabricante:

XSRB10-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9976 €
500 + 0,9477 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

99,76 €

100 x 0,9976 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 10.5 mm
Comprimento da cabeça 14.8 mm
Espessura máxima do painel 1.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 11.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos