Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,2074 € - 0,2561 € 2391 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 992 Em stock
12.7 mm
Plana
2.5 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1537 € - 0,1618 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Plana
2.5 mm
0,4531 € - 0,5593 € 8988 Em stock
12.7 mm
Plana
1.6 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Redonda 0,325 - 0,360 pol. PA Preto

10363515

Intervalo de preços
0,2561 € - 0,2074 €

Níveis de stock
2391 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    0.325 - 0.360 in
  • Comprimento da cabeça
    16.9 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 7,6 mm PA Preto

10363478

Intervalo de preços
0,2119 € - 0,1717 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10222270

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1339 €

Níveis de stock
1885 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.1 mm
Bucha para alívio de tensão Plana Alívio de tensão PA Preto

10363461

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    Strain Relief
  • Comprimento da cabeça
    11.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana SPT PA Preto

10222232

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,4531 €

Níveis de stock
8988 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SPT
  • Comprimento da cabeça
    14.4 mm