Menu Procurar

Bucins M25 9.0 mm 17.0 mm PA Cinzento claro

Cable Glands are used to manage cables in a secure and structured environment. It is a trustworthy weather-resistant seal (twist, strain, and snag proof). It has a click-in method that secures the cable in place without additional tools. Light Grey made from PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10643549

Número de peça do fabricante:

159802561302

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 26,637 €
50 + 25,305 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

266,37 €

10 x 26,637 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento claro
Forma do bucim Click-In
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Price per piece incl VAT 14.3836 GBP
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos