Menu Procurar

Bujões de jateamento

Em stock

Os tampões de jateamento permitem fechar o tubo durante o processo de jateamento externo. A superfície interna do tubo permanece limpa e é protegida contra danos e impactos de grelha de aço.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca H h2 d1 h1 Comprar
0,1547 € - 0,1719 € 18963 Em stock
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Bujões de jateamento Roscas métricas M16 x 2.0 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10106457

Intervalo de preços
0,1719 € - 0,1547 €

Níveis de stock
18963 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm