Menu Procurar

Cordão de junção 4.50 mm (D) 2.0 m (C) Preto

Este kit de união de fios com vedante de anel e fio foi concebido para reduzir a necessidades de grandes fornecimentos de O-rings. Inclui uma fita métrica, um bloco de corte, uma garrafa de adesivo, uma faca retrátil e um fio da largura e comprimentos necessários. Resiste à maioria dos óleos e protege da perda de fluídos e gás ao mesmo tempo que repele óleos e químicos. Preto e fabricado em NBR.
Referência da Essentra:

10388372

Número de peça do fabricante:

492237

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 3,10 €
5 + 2,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,10 €

1 x 3,10 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 4.50 mm
L 2.0 m
Tipo de anel Anel de vedação
Tipo Bolha
Cor Preto
Material completo Borracha nitrílica de butadieno
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos