Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
29,8197 € - 39,7525 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
360.0
191,8233 € - 255,7573 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2460.0
218,1839 € - 290,9083 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2820.0
200,5819 € - 267,4461 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2580.0
119,2998 € - 159,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1550.0
154,4403 € - 205,9239 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1980.0
150,0398 € - 200,0636 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1920.0
88,5387 € - 118,041 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1080.0
114,8993 € - 153,192 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1440.0
51,9702 € - 69,2971 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
660.0
128,0796 € - 170,7623 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1620.0
136,8595 € - 182,4828 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1740.0
187,4122 € - 249,8759 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2400.0
174,2213 € - 232,2951 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2220.0
226,9531 € - 302,5971 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2940.0
69,6991 € - 92,9392 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
900.0
84,1382 € - 112,1808 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1020.0
165,4415 € - 220,5957 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2100.0
213,7728 € - 285,0269 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2760.0
209,4041 € - 279,1984 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2700.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 4.4 360.0 Alumínio

20169367

Intervalo de preços
39,7525 € - 29,8197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2460.0 Alumínio

20169718

Intervalo de preços
255,7573 € - 191,8233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2820.0 Alumínio

20169770

Intervalo de preços
290,9083 € - 218,1839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2580.0 Alumínio

20169732

Intervalo de preços
267,4461 € - 200,5819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1550.0 Alumínio

20169558

Intervalo de preços
159,0629 € - 119,2998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1550.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1980.0 Alumínio

20169633

Intervalo de preços
205,9239 € - 154,4403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1920.0 Alumínio

20169626

Intervalo de preços
200,0636 € - 150,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1080.0 Alumínio

20169480

Intervalo de preços
118,041 € - 88,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1440.0 Alumínio

20169541

Intervalo de preços
153,192 € - 114,8993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 660.0 Alumínio

20169411

Intervalo de preços
69,2971 € - 51,9702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1620.0 Alumínio

20169572

Intervalo de preços
170,7623 € - 128,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1740.0 Alumínio

20169596

Intervalo de preços
182,4828 € - 136,8595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2400.0 Alumínio

20169701

Intervalo de preços
249,8759 € - 187,4122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2220.0 Alumínio

20169671

Intervalo de preços
232,2951 € - 174,2213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2220.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2940.0 Alumínio

20169794

Intervalo de preços
302,5971 € - 226,9531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 900.0 Alumínio

20169459

Intervalo de preços
92,9392 € - 69,6991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1020.0 Alumínio

20169473

Intervalo de preços
112,1808 € - 84,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1020.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2100.0 Alumínio

20169657

Intervalo de preços
220,5957 € - 165,4415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2760.0 Alumínio

20169763

Intervalo de preços
285,0269 € - 213,7728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2700.0 Alumínio

20169756

Intervalo de preços
279,1984 € - 209,4041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2700.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0