Menu Procurar

Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3820.0 Aço

Esta calha de guia linear de 15 mm é utilizada em aplicações que exigem uma elevada precisão, fricção reduzida e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Referência da Essentra:

20163068

Número de peça do fabricante:

20163068

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 433,86 €
10 - 19 390,47 €
20 - 49 368,78 €
50 + 347,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

433,86 €

1 x 433,86 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Standard
Rail size 15.0
l1 3820.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
For screws M4
d1 4.5
d2 7.5
Weight kg 5.35
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos