Menu Procurar

Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3220.0 Aço

Esta calha de guia linear de 25 mm é utilizada em aplicações que exigem uma elevada precisão, fricção reduzida e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20164249

Número de peça do fabricante:

20164249

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 478,02 €
10 - 19 430,22 €
20 - 49 406,32 €
50 + 382,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

478,02 €

1 x 478,02 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Standard
Rail size 25.0
l1 3220.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
For screws M6
d1 7.0
d2 11.0
Weight kg 11.59
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos