Menu Procurar

Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 900.0 Aço

Esta calha de guia linear de 55 mm é utilizada em aplicações que exigem uma elevada precisão, fricção reduzida e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20165710

Número de peça do fabricante:

20165710

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 353,00 €
10 - 19 317,70 €
20 - 49 300,05 €
50 + 282,40 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

353,00 €

1 x 353,00 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Standard
Rail size 55.0
l1 900.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
For screws M14
d1 16.0
d2 23.0
Weight kg 13.05
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos