Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5700.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 20Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20268916

Número de peça do fabricante:

20268916

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.096,10 €
5 - 9 1.041,30 €
10 - 19 986,49 €
20 - 49 931,69 €
50 + 822,08 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.096,10 €

1 x 1.096,10 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5700.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos