Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5400.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 25Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20269173

Número de peça do fabricante:

20269173

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.104,52 €
5 - 9 1.049,29 €
10 - 19 994,06 €
20 - 49 938,84 €
50 + 828,39 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.104,52 €

1 x 1.104,52 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 5400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos