Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 240.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 40Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20269562

Número de peça do fabricante:

20269562

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 789,78 €
5 - 9 750,29 €
10 - 19 710,80 €
20 - 49 671,31 €
50 + 592,34 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

789,78 €

1 x 789,78 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 240.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos