Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1800.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 50Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20269739

Número de peça do fabricante:

20269739

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 779,30 €
5 - 9 740,33 €
10 - 19 701,37 €
20 - 49 662,40 €
50 + 584,47 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

779,30 €

1 x 779,30 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Shaft & Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 1800.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos