Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 240.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 60Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20269944

Número de peça do fabricante:

20269944

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.994,29 €
5 - 9 1.794,86 €
10 + 1.695,15 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.994,29 €

1 x 1.994,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 60.0
d2 11.0
d3 M14x50
l1 240.0
l2 300.0
w1 94.0
w2 72..0
h1 ±0.01 68.0
h2 10.0
h3 25.0
α 46.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos