Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 900.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 80Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20270087

Número de peça do fabricante:

20270087

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.079,81 €
5 - 9 971,83 €
10 + 917,84 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.079,81 €

1 x 1.079,81 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Shaft & Rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos