Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 750.0 Aço inoxidável

Esta calha de suporte do eixo de 16Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20270810

Número de peça do fabricante:

20270810

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 180,78 €
5 - 9 171,74 €
10 - 19 162,70 €
20 - 49 153,66 €
50 + 135,58 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

180,78 €

1 x 180,78 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 750.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos