Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 40.0 17.0 600.0 Alumínio

Esta calha de suporte do eixo de 40Ø é utilizada com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece aos eixos lineares um suporte sólido e robusto e pode resistir a cargas de aplicação pesadas. Fabricada em alumínio e simples de instalar e desinstalar.
Referência da Essentra:

20272579

Número de peça do fabricante:

20272579

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 68,98 €
5 - 9 65,53 €
10 - 19 62,08 €
20 - 49 58,63 €
50 + 51,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

68,98 €

1 x 68,98 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Support Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 10.5
α 50.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos