Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 50.0 19.0 600.0 Alumínio

Esta calha de suporte do eixo de 50Ø é utilizada com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece aos eixos lineares um suporte sólido e robusto e pode resistir a cargas de aplicação pesadas. Fabricada em alumínio e simples de instalar e desinstalar.
Referência da Essentra:

20272586

Número de peça do fabricante:

20272586

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 97,60 €
5 - 9 92,72 €
10 - 19 87,84 €
20 - 49 82,96 €
50 + 73,20 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

97,60 €

1 x 97,60 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Calha de suporte
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos