Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 12.0 8.0 600.0 Alumínio

Esta calha de suporte do eixo de 12Ø é utilizada com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece aos eixos lineares um suporte sólido e robusto e pode resistir a cargas de aplicação pesadas. Fabricada em alumínio e simples de instalar e desinstalar.
Referência da Essentra:

20272593

Número de peça do fabricante:

20272593

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 29,29 €
5 - 9 27,82 €
10 - 19 26,36 €
20 - 49 24,89 €
50 + 21,97 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,29 €

1 x 29,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Calha de suporte
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos