Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 20.0 11.0 600.0 Alumínio

Esta calha de suporte do eixo de 20Ø é utilizada com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece aos eixos lineares um suporte sólido e robusto e pode resistir a cargas de aplicação pesadas. Fabricada em alumínio e simples de instalar e desinstalar.
Referência da Essentra:

20272616

Número de peça do fabricante:

20272616

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 42,28 €
5 - 9 40,17 €
10 - 19 38,05 €
20 - 49 35,94 €
50 + 31,71 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

42,28 €

1 x 42,28 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Support Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 11.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 6.5
α 50.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos