Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
54,7522 € - 68,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
310.0
57,2381 € - 71,5503 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
325.0
70,0059 € - 87,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
400.0
72,5023 € - 90,6226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
415.0
16,0999 € - 20,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
85.0
28,5503 € - 35,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
160.0
21,0716 € - 26,3395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
115.0
33,5114 € - 41,8893 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
190.0
13,4659 € - 16,8298 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
70.0
47,2735 € - 59,0893 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
265.0
62,5589 € - 78,1933 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
355.0
65,0447 € - 81,3033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
370.0
138,425 € - 173,0366 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
350.0
154,9903 € - 193,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
895.0
165,1241 € - 206,4105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
955.0
19,4002 € - 24,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
95.0
61,9136 € - 77,3894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
320.0
171,8412 € - 214,7989 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
995.0
33,0989 € - 41,3709 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
170.0
52,7636 € - 65,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
270.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 7.0 310.0 Aço inoxidável

20159535

Intervalo de preços
68,4403 € - 54,7522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 325.0 Aço inoxidável

20159542

Intervalo de preços
71,5503 € - 57,2381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 400.0 Aço inoxidável

20159597

Intervalo de preços
87,502 € - 70,0059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    400.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 415.0 Aço inoxidável

20159603

Intervalo de preços
90,6226 € - 72,5023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    415.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 85.0 Aço inoxidável

20159382

Intervalo de preços
20,1195 € - 16,0999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 160.0 Aço inoxidável

20159436

Intervalo de preços
35,6905 € - 28,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 115.0 Aço inoxidável

20159405

Intervalo de preços
26,3395 € - 21,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 190.0 Aço inoxidável

20159450

Intervalo de preços
41,8893 € - 33,5114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 70.0 Aço inoxidável

20159375

Intervalo de preços
16,8298 € - 13,4659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 265.0 Aço inoxidável

20159504

Intervalo de preços
59,0893 € - 47,2735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 355.0 Aço inoxidável

20159566

Intervalo de preços
78,1933 € - 62,5589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 370.0 Aço inoxidável

20159573

Intervalo de preços
81,3033 € - 65,0447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 42.0 350.0 Aço inoxidável

20159191

Intervalo de preços
173,0366 € - 138,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 9.0 895.0 Aço inoxidável

20160425

Intervalo de preços
193,7379 € - 154,9903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 955.0 Aço inoxidável

20160456

Intervalo de preços
206,4105 € - 165,1241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    955.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 95.0 Aço inoxidável

20160494

Intervalo de preços
24,245 € - 19,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    95.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 320.0 Aço inoxidável

20160586

Intervalo de preços
77,3894 € - 61,9136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    320.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 9.0 995.0 Aço inoxidável

20160470

Intervalo de preços
214,7989 € - 171,8412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    995.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 170.0 Aço inoxidável

20160524

Intervalo de preços
41,3709 € - 33,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 270.0 Aço inoxidável

20160562

Intervalo de preços
65,9545 € - 52,7636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    270.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5