Menu Procurar

Cames de substituição

Em stock

Os cames oferecidos representam uma alternativa ou substituição dos que são entregues com as nossas fechaduras. A gama inclui vários tipos de aderência, material e perfil para se adequar a muitas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de acessório Estilo Material do came Comprar
250 Em stock
Adaptador de trinco de cadeado
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 64 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 319 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € Solicite o prazo de entrega aqui
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 337 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 50 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 85 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 185 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 92 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,608 € - 3,554 € 194 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 45 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 25 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 2727 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 2047 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,28 € - 2,828 € 18 Em stock
Came
Rolha
Aço
0,714 € - 1,58 € 200 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € 2243 Em stock
Came
Rolha
Aço
1,0064 € - 1,4834 € Solicite o prazo de entrega aqui
Came
Rolha
Aço
Adaptador de trinco de cadeado 20.2 mm Aço

20049980


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Adaptador de trinco de cadeado
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301600090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 6.0 mm 2.5 mm Aço

10273340

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 9.0 mm 2.5 mm Aço

10273388

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7326909890
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 45.0 mm -2.0 mm Aço

10097045

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 35.0 mm 6.0 mm Aço

10097106

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
337 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 3.0 mm 2.5 mm Aço

10273333

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 3.0 mm 2.5 mm Aço

10273371

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 45.0 mm 4.0 mm Aço

10097038

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 35.0 mm 10.0 mm Aço

10097090

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 40.0 mm 2.5 mm Aço

10273326

Intervalo de preços
3,554 € - 1,608 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 40.0 mm 2.5 mm Aço

10273364

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 45.0 mm 3.0 mm Aço

10097021

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 45.0 mm -8.0 mm Aço

10097069

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
2727 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7318190090
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 35.0 mm -2.0 mm Aço

10097083

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
2047 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 9.0 mm 2.5 mm Aço

10273357

Intervalo de preços
2,828 € - 1,28 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7326909890
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 12.0 mm 2.5 mm Aço

10273395

Intervalo de preços
1,58 € - 0,714 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    7326909890
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 45.0 mm -6.0 mm Aço

10097052

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
2243 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco
Came de substituição 35.0 mm Aço

10097076

Intervalo de preços
1,4834 € - 1,0064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Rolha
  • Código do material
    8301300000
  • Terminar
    Banhado a zinco