Menu Procurar

Capas para soldas topo a topo SAE

Em stock

As tampas soldadas no topo SAE são principalmente utilizadas em aplicações hidráulicas e pneumáticas. São tampas de proteção para utilização em aplicações 3000 e 6000 SAE PSI. Proporcionam a máxima proteção para extremidades soldadas no topo em válvulas, bombas e permutadores de calor. Não racham ou estilhaçam e eliminam a necessidade de contraplacados, masonite e fixadores.

Poupam em custos de mão-de-obra na montagem, uma vez que se encaixam na posição. O design de ângulo invertido especial combina com o ângulo de soldadura no topo e cobre completamente ou protege a extremidade durante o envio e armazenamento.

Fabricados em polietileno de baixa densidade (PE-LD), estão disponíveis em duas opções de cores. A opção natural foi concebida para proteger superfícies de engate de falange macia. O material translúcido permite que o O-ring permaneça visível, ao mesmo tempo que proporciona uma proteção segura através de uma esfera de bloqueio interna. A opção vermelha é ideal para o bocal da falange SAE. Conta com uma gama de temperaturas de um mínimo de -30 graus C a um máximo de +50 graus C.

  • Principalmente para a utilização em aplicações hidráulicas e pneumáticas de 3000 e 6000 SAE PSI.
  • A opção natural protege superfícies de engate de falange dividida.
  • Com um intervalo de temperaturas de -30 ºC a um máximo de 50 ºC.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Natural
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Classificação de pressão da classe (todas h d Tipo Comprar
0,3238 € - 0,7158 € 6460 Em stock
Natural
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,1737 € - 0,384 € 6000 Em stock
Natural
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,2112 € - 0,467 € 2250 Em stock
Natural
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,3886 € - 3,0695 € 275 Em stock
Natural
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,7603 € - 0,8003 € 250 Em stock
Vermelho
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,3683 € - 0,8142 € 3424 Em stock
Natural
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,4451 € - 0,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,8709 € - 0,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,214 € - 0,4731 € 8700 Em stock
Natural
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,6782 € - 1,4995 € 2844 Em stock
Natural
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,2066 € - 0,4569 € 2000 Em stock
Vermelho
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
0,2883 € - 0,6374 € 17000 Em stock
Vermelho
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
1,8035 € - 3,9868 € 3940 Em stock
Vermelho
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
1,1635 € - 2,573 € 1725 Em stock
Vermelho
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
0,3186 € - 0,7045 € 20600 Em stock
Vermelho
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
0,2437 € - 0,5384 € 12900 Em stock
Vermelho
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
0,3672 € - 0,8119 € 475 Em stock
Vermelho
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
0,3385 € - 0,7478 € 17620 Em stock
Vermelho
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
0,3887 € - 0,8584 € 3400 Em stock
Vermelho
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
  • de 2
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 51.0 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186442

Intervalo de preços
0,7158 € - 0,3238 €

Níveis de stock
6460 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 33.7 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186411

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 30.2 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186404

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 44.7 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186435

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 84.0 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186473

Intervalo de preços
3,0695 € - 1,3886 €

Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10448670

Intervalo de preços
0,8003 € - 0,7603 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 60.5 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186459

Intervalo de preços
0,8142 € - 0,3683 €

Níveis de stock
3424 Em stock
Características
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Flange dividida 41.3 mm J518-62 6000 Polietileno de baixa densidade

10236048

Intervalo de preços
0,4685 € - 0,4451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-62
Capa para soldas topo a topo SAE Flange dividida 79.4 mm J518-62 6000 Polietileno de baixa densidade

10448717

Intervalo de preços
0,9167 € - 0,8709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-62
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 38.3 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186428

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,214 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 71.3 mm J518-61 3000 Polietileno de baixa densidade

10186466

Intervalo de preços
1,4995 € - 0,6782 €

Níveis de stock
2844 Em stock
Características
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-61
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 30.3 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100288

Intervalo de preços
0,4569 € - 0,2066 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    12.7 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 31.8 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100349

Intervalo de preços
0,6374 € - 0,2883 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    12.7 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 89.7 mm J518-61 6000 Polietileno de baixa densidade

10100400

Intervalo de preços
3,9868 € - 1,8035 €

Níveis de stock
3940 Em stock
Características
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tipo de flange compatível
    Falange dividida
  • Código SAE
    J518-62
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 41.3 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100356

Intervalo de preços
2,573 € - 1,1635 €

Níveis de stock
1725 Em stock
Características
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    19.0 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 50.7 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100318

Intervalo de preços
0,7045 € - 0,3186 €

Níveis de stock
20600 Em stock
Características
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    31.8 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 38.0 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100295

Intervalo de preços
0,5384 € - 0,2437 €

Níveis de stock
12900 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    19.0 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 54.0 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100370

Intervalo de preços
0,8119 € - 0,3672 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    31.8 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de flange 60.3 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100325

Intervalo de preços
0,7478 € - 0,3385 €

Níveis de stock
17620 Em stock
Características
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    38.1 mm
  • Cor
    Vermelho
Capa para soldas topo a topo SAE Bocal de falange 63.5 mm J518-61 Polietileno de baixa densidade

10100387

Intervalo de preços
0,8584 € - 0,3887 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tamanho de tubo compatível
    38.1 mm
  • Cor
    Vermelho