Menu Procurar

Casquilhos de cabos universais abertos/fechados

Em stock

Buchas abertas universais com um design de instalação por pressão fácil. Permitem que bloqueiem a posição facilmente em espessuras de painéis comuns. O design dividido permite a entrada lateral de fios, cabos ou tubos pré-montados que tenham segmentos maiores que o diâmetro interno das buchas, tais como os conectores.

Oferecem a proteção ideal para fios, cabos e tubagens de arestas inacabadas e aguçadas. O design aberto permite que a bucha seja instalada em furos onde já existam feixes. Pode ser ajustadas para acomodarem vários diâmetros e formas. A colocação sem esforço através da pressão dos dedos significa que não são necessárias ferramentas para a instalação.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Intervalo de espessura do painel Comprar
0,3935 € - 0,4139 € 24863 Em stock
0,2557 € - 0,2692 € 8445 Em stock
0,2807 € - 0,2957 € 12800 Em stock
0,2447 € - 0,2575 € 6858 Em stock
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Intervalo de preços
0,4139 € - 0,3935 €

Níveis de stock
24863 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Abrir/fechado
    Abrir
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    29.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
8445 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Abrir/fechado
    Abrir
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Intervalo de preços
0,2957 € - 0,2807 €

Níveis de stock
12800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Abrir/fechado
    Abrir
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    27.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2447 €

Níveis de stock
6858 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Abrir/fechado
    Abrir
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm