Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares abertas

Em produção

Estes casquilhos de esferas lineares abertas são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Estas esferas estão em contacto direto com o eixo linear, uma haste cilíndrica na qual o eixo desliza, proporcionando baixa fricção e uma elevada capacidade de carga.

Regra geral, são utilizados com uma calha de suporte do eixo. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Comprar
33,8499 € - 48,3631 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
18,9454 € - 27,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
45,6022 € - 65,1505 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
23,7796 € - 33,9769 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
64,1244 € - 91,6063 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
36,1983 € - 51,7058 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
20,0772 € - 28,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
12,4081 € - 17,7289 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
8,0605 € - 11,509 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
14,3122 € - 20,4475 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
Casquilho de esferas lineares abertas 40.0 62.0 80.0 Aço

20155834

Intervalo de preços
48,3631 € - 33,8499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Casquilho de esferas lineares abertas 25.0 40.0 58.0 Aço

20155759

Intervalo de preços
27,0694 € - 18,9454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares abertas 50.0 75.0 100.0 Aço

20155896

Intervalo de preços
65,1505 € - 45,6022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Casquilho de esferas lineares abertas 30.0 47.0 68.0 Aço

20155797

Intervalo de preços
33,9769 € - 23,7796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Casquilho de esferas lineares abertas 60.0 90.0 125.0 Aço

20155957

Intervalo de preços
91,6063 € - 64,1244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Casquilho de esferas lineares abertas 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20157371

Intervalo de preços
51,7058 € - 36,1983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares abertas 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20157388


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares abertas 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20157364


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares abertas 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20157357

Intervalo de preços
28,6878 € - 20,0772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares abertas 16.0 26.0 36.0 Aço

20155568

Intervalo de preços
17,7289 € - 12,4081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares abertas 12.0 22.0 32.0 Aço

20155469

Intervalo de preços
11,509 € - 8,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares abertas 20.0 32.0 45.0 Aço

20155650

Intervalo de preços
20,4475 € - 14,3122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5