Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares de falange central longa

Em produção

Os casquilhos de esferas lineares flangeadas de centro longo são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. A flange no centro permite a montagem fácil e o maior comprimento oferece capacidades de carga superiores. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma capacidade de cargas pesadas uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Incluem vedantes que também ajudam a proteger os componentes internos do rolamento do pó e da sujidade. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
d1 tol. h6 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d2 tol. h6 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
l1 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d3 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d4 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d5 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d6 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Comprar
127,65 € - 182,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
84,63 € - 120,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
60,87 € - 86,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
58,43 € - 83,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
183,09 € - 261,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
49,19 € - 70,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
47,68 € - 68,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
179,35 € - 256,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
24,30 € - 34,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
106,99 € - 152,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
216,40 € - 309,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
113,61 € - 162,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
165,17 € - 235,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
31,05 € - 44,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
45,26 € - 64,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
39,86 € - 56,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
36,61 € - 52,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 2
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20157043

Intervalo de preços
182,36 € - 127,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Weight g
    260.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20157036

Intervalo de preços
120,90 € - 84,63 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Weight g
    260.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 8.0 15.0 45.0 Aço inoxidável

20156565

Intervalo de preços
86,95 € - 60,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Weight g
    53.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156497

Intervalo de preços
83,47 € - 58,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Weight g
    187.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20157067

Intervalo de preços
261,56 € - 183,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Weight g
    515.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 10.0 19.0 55.0 Aço inoxidável

20157760

Intervalo de preços
70,27 € - 49,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Weight g
    105.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 6.0 12.0 35.0 Aço inoxidável

20157753

Intervalo de preços
68,12 € - 47,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Weight g
    31.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 50.0 75.0 192.0 Aço

20158040

Intervalo de preços
256,22 € - 179,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    6080.0
  • Static load C0 max. N
    15900.0
  • Weight g
    3500.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Circular Flange
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço

20158019

Intervalo de preços
34,71 € - 24,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Weight g
    53.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Circular Flange
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156527

Intervalo de preços
152,84 € - 106,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Weight g
    260.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange
Bucha esférica linear 60.0 90.0 211.0 Aço

20158057

Intervalo de preços
309,14 € - 216,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    7650.0
  • Static load C0 max. N
    20000.0
  • Weight g
    4500.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Circular Flange
Bucha esférica linear 40.0 62.0 154.0 Aço

20158033

Intervalo de preços
162,30 € - 113,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    3430.0
  • Static load C0 max. N
    8040.0
  • Weight g
    1560.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Circular Flange
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156541

Intervalo de preços
235,96 € - 165,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Weight g
    515.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço

20158026

Intervalo de preços
44,35 € - 31,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Weight g
    100.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Circular Flange
Bucha esférica linear 10.0 19.0 55.0 Aço inoxidável

20157722

Intervalo de preços
64,65 € - 45,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Weight g
    105.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Long Version, Square Flange
Bucha esférica linear 6.0 12.0 35.0 Aço inoxidável

20157739

Intervalo de preços
56,94 € - 39,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Weight g
    31.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange
Bucha esférica linear 6.0 12.0 35.0 Aço inoxidável

20157692

Intervalo de preços
52,30 € - 36,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Weight g
    31.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Circular Centre Flange