Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
16,81 € - 24,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço
12.0
22.0
61.0
Double Length
29,88 € - 42,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
Aço inoxidável
8.0
16.0
45.0
Long Version
6,77 € - 9,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
Aço
8.0
16.0
25.0
Closed
23,85 € - 34,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
Aço inoxidável
8.0
16.0
45.0
Long Version
10,33 € - 14,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço
20.0
2.0
45.0
Closed
15,66 € - 22,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,30 € - 37,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
Aço inoxidável
16.0
26.0
36.0
Closed
32,10 € - 45,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
19,69 € - 28,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
40,05 € - 57,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
28,34 € - 40,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
23,44 € - 33,48 € 2 Em stock
61.0
Aço
20.0
32.0
80.0
Double Length
69,30 € - 99,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
121.2
Aço
40.0
62.0
154.0
Double Length
36,29 € - 51,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço
25.0
40.0
112.0
Double Length
17,65 € - 25,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço
30.0
47.0
68.0
Closed
155,79 € - 222,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
170.0
Aço
60.0
90.0
211.0
Double Length
13,78 € - 19,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço
25.0
25.0
40.0
Closed
24,64 € - 35,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço
40.0
62.0
80.0
Closed
55,72 € - 79,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,12 € - 34,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
  • de 3
Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 61.0 Aço

20158309

Intervalo de preços
24,02 € - 16,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço inoxidável

20156039

Intervalo de preços
42,69 € - 29,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Closed 8.0 16.0 25.0 Aço

20155988

Intervalo de preços
9,67 € - 6,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço inoxidável

20156022

Intervalo de preços
34,07 € - 23,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Closed 20.0 2.0 45.0 Aço

20155599

Intervalo de preços
14,76 € - 10,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 57.0 Aço

20155452

Intervalo de preços
22,37 € - 15,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155483

Intervalo de preços
37,57 € - 26,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155537

Intervalo de preços
45,85 € - 32,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155575

Intervalo de preços
28,13 € - 19,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155544

Intervalo de preços
57,21 € - 40,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155582

Intervalo de preços
40,48 € - 28,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Double Length 20.0 32.0 80.0 Aço

20155643

Intervalo de preços
33,48 € - 23,44 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Double Length 40.0 62.0 154.0 Aço

20155827

Intervalo de preços
99,00 € - 69,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Bucha esférica linear Double Length 25.0 40.0 112.0 Aço

20155742

Intervalo de preços
51,84 € - 36,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Closed 30.0 47.0 68.0 Aço

20155766

Intervalo de preços
25,21 € - 17,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear Double Length 60.0 90.0 211.0 Aço

20155940

Intervalo de preços
222,56 € - 155,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bucha esférica linear Closed 25.0 25.0 40.0 Aço

20155681

Intervalo de preços
19,68 € - 13,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bucha esférica linear Closed 40.0 62.0 80.0 Aço

20155803

Intervalo de preços
35,20 € - 24,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155636

Intervalo de preços
79,60 € - 55,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
34,46 € - 24,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0