Menu Procurar

Cavilha de imobilização - ação de came

Em stock

Os nossos êmbolos de came são fornecidos em aço inoxidável ou aço polido. Os êmbolo de came são oferecidos em diversos diâmetros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Projeção do nariz Comprimento da pega Comprimento total Terminar Diâmetro do nariz Comprar
20,505 € - 21,58 € 8 Em stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Polido
12.0 mm
37,85 € - 39,845 € 34 Em stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natural
12.0 mm
8,558 € - 9,008 € 305 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
9,906 € - 10,43 € 38 Em stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mate
8.0 mm
16,47 € - 17,336 € 25 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
12.0 mm
16,574 € - 17,442 € 3 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
8.0 mm
17,42 € - 18,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
12.0 mm
17,546 € - 18,466 € 3 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
8.0 mm
12,342 € - 12,99 € 125 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
12,196 € - 12,832 € 13 Em stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
8,35 € - 8,788 € 1 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
16,594 € - 17,472 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
16,49 € - 17,358 € 20 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
17,566 € - 18,496 € 45 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
10.0 mm
17,618 € - 18,548 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturizado
14.0 mm
12,29 € - 12,938 € 3 Em stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
19,25 € - 20,265 € 494 Em stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Polido
8.0 mm
9,802 € - 10,314 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
8,308 € - 8,746 € 65 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
12,196 € - 12,832 € 26 Em stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
  • de 2
Cavilha de imobilização M20 Aço Preto

10270707

Intervalo de preços
21,58 € - 20,505 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço polido
Cavilha de imobilização M20 Aço inoxidável Cinzento

10270745

Intervalo de preços
39,845 € - 37,85 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    51.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 PA;Aço Preto

10196670

Intervalo de preços
9,008 € - 8,558 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Comprimento da pega
    25.0 mm
  • Força final inicial
    8.0 N
  • Diâmetro do nariz
    4.0 mm
  • Projeção do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização M16 PA;Aço Preto

10196717

Intervalo de preços
10,43 € - 9,906 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    30.0 N
  • Comprimento da pega
    30.0 mm
  • Força final inicial
    11.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm PA Preto

10197516

Intervalo de preços
17,336 € - 16,47 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 8.0 mm PA Preto

10197554

Intervalo de preços
17,442 € - 16,574 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm PA Preto

10197592

Intervalo de preços
18,34 € - 17,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
Cavilha de imobilização 8.0 mm PA Preto

10197639

Intervalo de preços
18,466 € - 17,546 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização 14.0 mm PA Preto

10197479

Intervalo de preços
12,99 € - 12,342 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização M20 x 1.5 PA;Aço Preto

10196656

Intervalo de preços
12,832 € - 12,196 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    56.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    20.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 PA;Aço Preto

10196694

Intervalo de preços
8,788 € - 8,35 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Comprimento da pega
    25.0 mm
  • Força final inicial
    8.0 N
  • Diâmetro do nariz
    6.0 mm
  • Projeção do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 10.0 mm PA Preto

10197493

Intervalo de preços
17,472 € - 16,594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 14.0 mm PA Preto

10197530

Intervalo de preços
17,358 € - 16,49 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    14.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 10.0 mm PA Preto

10197578

Intervalo de preços
18,496 € - 17,566 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização 14.0 mm PA Preto

10197615

Intervalo de preços
18,548 € - 17,618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 10.0 mm PA Preto

10197455

Intervalo de preços
12,938 € - 12,29 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização M20 Aço Preto

10270714

Intervalo de preços
20,265 € - 19,25 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço polido
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 PA;Aço Preto

10196649

Intervalo de preços
10,314 € - 9,802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força final da terminação
    30.0 N
  • Comprimento da pega
    30.0 mm
  • Força final inicial
    11.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 PA;Aço Preto

10196687

Intervalo de preços
8,746 € - 8,308 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    22.0 N
  • Comprimento da pega
    25.0 mm
  • Força final inicial
    8.0 N
  • Diâmetro do nariz
    5.0 mm
  • Projeção do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização M20 x 1.5 PA;Aço Preto

10196724

Intervalo de preços
12,832 € - 12,196 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    56.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    20.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm PA Preto

10197523

Intervalo de preços
17,336 € - 16,47 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 8.0 mm PA Preto

10197561

Intervalo de preços
17,442 € - 16,574 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm PA Preto

10197608

Intervalo de preços
18,34 € - 17,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
Cavilha de imobilização 8.0 mm PA Preto

10197646

Intervalo de preços
18,466 € - 17,546 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização 8.0 mm PA Preto

10197486

Intervalo de preços
13,114 € - 12,456 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
Cavilha de imobilização M20 Aço inoxidável Cinzento

10270721

Intervalo de preços
43,255 € - 41,09 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    51.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    8.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização M20 Aço Preto

10270691

Intervalo de preços
20,92 € - 19,875 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço polido
Cavilha de imobilização M20 Aço inoxidável Cinzento

10270738

Intervalo de preços
39,845 € - 37,85 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    51.0 mm
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
  • Comprimento total
    69.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização M20 x 1.5 PA;Aço Preto

10196663

Intervalo de preços
12,644 € - 12,008 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    56.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    20.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm
  • Projeção do nariz
    12.0 mm
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 PA;Aço Preto

10196700

Intervalo de preços
10,43 € - 9,906 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    30.0 N
  • Comprimento da pega
    30.0 mm
  • Força final inicial
    11.0 N
  • Diâmetro do nariz
    6.0 mm
  • Projeção do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 10.0 mm PA Preto

10197509

Intervalo de preços
17,472 € - 16,594 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 37.0 mm 14.0 mm PA Preto

10197547

Intervalo de preços
17,358 € - 16,49 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    14.0 mm
  • Projeção do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização 10.0 mm PA Preto

10197585

Intervalo de preços
18,496 € - 17,566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    10.0 mm
Cavilha de imobilização 14.0 mm PA Preto

10197622

Intervalo de preços
18,548 € - 17,618 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Largura da base
    48.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    14.0 mm
Cavilha de imobilização PA;Aço Preto

10197462

Intervalo de preços
12,958 € - 12,31 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    55.0 N
  • Comprimento da pega
    37.0 mm
  • Força final inicial
    16.0 N
  • Diâmetro do nariz
    12.0 mm