Menu Procurar

Cavilhas de Cames

Em stock

As Cavilhas de Cames são utilizadas em conjunto com os Fechos de Cames. São um tipo de encaixe de parafusos usado sobretudo para unir painéis. Normalmente utilizadas na montagem de mobiliário de madeira, as Cavilhas de Cames são ideais para projetos de automontagem de mobiliário e mobílias de embalagens planas.

Estas Cavilhas de Cames têm uma cabeça Pozi e permitem a utilização de vários tipos de chaves, incluindo; L20, L21, L34.4, L41 e L44.4. Fazem parte de uma gama alargada de acessórios de montagem de mobiliário que podem ser adquiridos separadamente.

  • Materiais: aço torneado e liga de zinco
  • Acabamento: zincado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Material completo Tudo
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material completo Altura geral Comprar
0,2092 € - 0,4625 € 344 Em stock
Aço torneado
0,2272 € - 0,5022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço torneado
0,3035 € - 0,3195 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco
0,1669 € - 0,3689 € 2 Em stock
Aço torneado
0,1682 € - 0,3718 € 5000 Em stock
Aço torneado
0,4056 € - 0,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço torneado
Parafuso de came 41.0 mm (A) 41.0 mm (C) Aço Natural

10379462

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,4625 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço torneado
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de came 21.0 mm (A) 21.0 mm (C) Aço Natural

10379455

Intervalo de preços
0,2272 € - 0,5022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço torneado
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de came 44.4 mm (A) 44.4 mm (C) Zinco Natural

10546420

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,3195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090
Parafuso de came 34.4 mm 34.4 mm Pozi 11.0 mm Aço

10379431

Intervalo de preços
0,1669 € - 0,3689 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço torneado
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090
Parafuso de came 44.4 mm (A) 44.4 mm (C) Aço Natural

10379448

Intervalo de preços
0,1682 € - 0,3718 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço torneado
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090
Parafuso de came 20.0 mm (A) 20.0 mm (C) Aço Natural

10434888

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço torneado
  • Tipo
    Parafuso de encaixe
  • Tipo de conector
    Acionado
  • Código do material
    7318190090