Menu Procurar

Chaves para fechos e trincos

Em stock

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Terminar Tipo de chave Comprar
1,5152 € - 1,5948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Eurokey (5333)
3,8229 € - 8,4497 € 283 Em stock
Ferro fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
17,9828 € - 39,7631 € 51 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave mestra
2250 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
0,1048 € - 0,2317 € 7600 Em stock
Natural
Aço
Sem acabamento
Chave macho
1,2904 € - 2,0074 € 414 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
1,3767 € - 2,1416 € 2692 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
1,1619 € - 1,8074 € 1010 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
0,496 € - 0,7715 € 563 Em stock
Nylon
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
0,6028 € - 0,6698 € 95 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
0,6825 € - 0,7584 € 150 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
0,6742 € - 0,7492 € 150 Em stock
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
0,7798 € - 0,8665 € 5 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
Chave sextavada de 4,0 mm
1,7299 € - 1,7299 € 200 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave mestra
0,4846 € - 0,7538 € 3289 Em stock
Nylon
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
2,7451 € - 3,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
1,1508 € - 1,7901 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
0,8614 € - 1,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
1,7299 € - 1,7299 € 514 Em stock
Preto
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave - especial, 361 Series
  • de 2
Chave para fechos e trincos

10097014

Intervalo de preços
1,5948 € - 1,5152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida 6 reforçada com fibra de vidro a 30%; cobre
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos

10273654

Intervalo de preços
8,4497 € - 3,8229 €

Níveis de stock
283 Em stock
Características
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    88.0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave mestra Liga de zinco fundido

10226766

Intervalo de preços
39,7631 € - 17,9828 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20067595


Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave macho 3.0 mm Aço

10378571

Intervalo de preços
0,2317 € - 0,1048 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Tipo de chave
    Chave macho
  • Comprimento total
    50.0 mm
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20074197

Intervalo de preços
2,0074 € - 1,2904 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20074203

Intervalo de preços
2,1416 € - 1,3767 €

Níveis de stock
2692 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20074159

Intervalo de preços
1,8074 € - 1,1619 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20067717

Intervalo de preços
0,7715 € - 0,496 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20067564

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,6028 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20067601

Intervalo de preços
0,7584 € - 0,6825 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 6,0 mm Liga de zinco fundido

20067571

Intervalo de preços
0,7492 € - 0,6742 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 6,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave sextavada de 4,0 mm Liga de zinco fundido

20123376

Intervalo de preços
0,8665 € - 0,7798 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave mestra Liga de zinco fundido

20064198

Intervalo de preços
1,7299 € - 1,7299 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20053499

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,4846 €

Níveis de stock
3289 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco

20077488

Intervalo de preços
3,0501 € - 2,7451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20074142

Intervalo de preços
1,7901 € - 1,1508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20067694

Intervalo de preços
1,34 € - 0,8614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20067588


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave - especial, 361 Series Liga de zinco

20064181

Intervalo de preços
1,7299 € - 1,7299 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave - especial, 361 Series
  • Comprimento total
    32.5 mm