Menu Procurar

Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Referência da Essentra:

10001714

Número de peça do fabricante:

CMS-1GY

424 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2767 €
1250 + 0,2629 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

69,18 €

250 x 0,2767 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 56.5 mm
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Largura interna 56.5 mm
Largura total 14.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2899 GBP
Padrão UL
Padrão RMS
Material base Poliamida 6.6
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 6.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos