Menu Procurar

Tira de montagem Pressionar dentro de 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of grey nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Referência da Essentra:

10001738

Número de peça do fabricante:

CMS-2GY

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2767 €
1250 + 0,2629 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

69,18 €

250 x 0,2767 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Método de montagem Pressionar dentro de
Comprimento da base 56.5 mm
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Largura interna 56.5 mm
Largura total 15.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Padrão UL
Padrão RMS
Material base Poliamida 6.6
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 6.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos